norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27650 Articulaciones angulares DIN 71802 192 kB

Planos (vista completa)

Articulaciones angulares DIN 71802

Articulaciones angulares DIN 71802, forma C

Más información

Planos

Articulaciones angulares DIN 71802, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión

Material
del cuerpo
de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAcc.PrecioPedir
27650-0805Crosca a la derechaacero8M58M52210,2910,27 38.08 MXN
27650-1006Crosca a la derechaacero10M610M62512,51111,58 44.80 MXN
27650-1308Crosca a la derechaacero13M813M83016,5131411 60.76 MXN
27650-1610Crosca a la derechaacero16M1016M1035201615,513 90.72 MXN
27650-1612Crosca a la derechaacero16M1216M1235201615,513 104.16 MXN
27650-1914Crosca a la derechaacero19M14x1,522M14x1,545282021,516 202.44 MXN
27650-1916Crosca a la derechaacero19M1622M1645282021,516 266.56 MXN
27650-080501Crosca a la izquierdaacero8M58M52210,2910,27 47.60 MXN
27650-100601Crosca a la izquierdaacero10M610M62512,51111,58 51.80 MXN
27650-130801Crosca a la izquierdaacero13M813M83016,5131411 69.72 MXN
27650-161001Crosca a la izquierdaacero16M1016M1035201615,513 112.56 MXN
27650-161201Crosca a la izquierdaacero16M1216M1235201615,513 126.28 MXN
27650-191401Crosca a la izquierdaacero19M14x1,522M14x1,545282021,516 245.28 MXN
27650-191601Crosca a la izquierdaacero19M1622M1645282021,516 294.56 MXN

Articulaciones angulares DIN 71802, forma CS

Más información

Planos

Articulaciones angulares DIN 71802, forma CS

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión 2Material
del cuerpo
de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAcc.PrecioPedir
27650-080351CSrosca a la derechaacero8M3,58M41810,2987 72.80 MXN
27650-08051CSrosca a la derechaacero8M58M52210,2910,27  43.68 MXN
27650-10061CSrosca a la derechaacero10M610M62512,51111,58  49.00 MXN
27650-13081CSrosca a la derechaacero13M813M83016,5131411  64.68 MXN
27650-16101CSrosca a la derechaacero16M1016M1035201615,513  94.92 MXN
27650-16121CSrosca a la derechaacero16M1216M1235201615,513  109.76 MXN
27650-19141CSrosca a la derechaacero19M14x1,522M14x1,545282021,516  210.84 MXN
27650-19161CSrosca a la derechaacero19M1622M1645282021,516  278.04 MXN
27650-080511CSrosca a la izquierdaacero8M58M52210,2910,27 50.96 MXN
27650-100611CSrosca a la izquierdaacero10M610M62512,51111,58 57.12 MXN
27650-130811CSrosca a la izquierdaacero13M813M83016,5131411 74.48 MXN
27650-161011CSrosca a la izquierdaacero16M1016M1035201615,513 119.28 MXN
27650-161211CSrosca a la izquierdaacero16M1216M1235201615,513 129.08 MXN
27650-191411CSrosca a la izquierdaacero19M14x1,522M14x1,545282021,516 255.36 MXN
27650-191611CSrosca a la izquierdaacero19M1622M1645282021,516 304.64 MXN
27650-08052CSrosca a la derechaacero inoxidable8M58M52210,2910,27  305.48 MXN
27650-10062CSrosca a la derechaacero inoxidable10M610M62512,51111,58  342.44 MXN
27650-13082CSrosca a la derechaacero inoxidable13M813M83016,5131411  362.04 MXN
27650-16102CSrosca a la derechaacero inoxidable16M1016M1035201615,513  649.04 MXN
27650-16122CSrosca a la derechaacero inoxidable16M1216M1235201615,513  688.24 MXN
27650-080521CSrosca a la izquierdaacero inoxidable8M58M52210,2910,27 314.72 MXN
27650-100621CSrosca a la izquierdaacero inoxidable10M610M62512,51111,58 359.52 MXN
27650-130821CSrosca a la izquierdaacero inoxidable13M813M83016,5131411 380.52 MXN
27650-161021CSrosca a la izquierdaacero inoxidable16M1016M1035201615,513 681.52 MXN
27650-161221CSrosca a la izquierdaacero inoxidable16M1216M1235201615,513 722.68 MXN