norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las articulaciones angulares son uniones angulares para la transmisión de fuerza y sirven como elemento de unión para piezas móviles.
Las articulaciones angulares con tapón de sellado se utilizan especialmente en condiciones ambientales problemáticas (polvo, lubricante, etc.). El espacio intermedio entre el rodamiento esférico y el perno esférico aquí está cubierto y cerrado mediante un tapón de sellado.
Material:

Acero inoxidable 1.4305.
Junta de neopreno.

Versión:Acabado natural.Indicación:La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.Rango de temperatura:-30 °C a +110 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 140 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27650 Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN 71802, forma CS con tapón de sellado 239 kB

Planos

Articulaciones angulares de acero inoxidable similar a DIN 71802, forma CS con tapón de sellado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión 2Material
del cuerpo
de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAcc.PrecioPedir
27650-108051CSrosca a la izquierdaacero inoxidable8M58M52210,2910,27 351.68 MXN
27650-108052CSrosca a la derechaacero inoxidable8M58M52210,2910,27 307.72 MXN
27650-110061CSrosca a la izquierdaacero inoxidable10M610M62512,51111,58 373.52 MXN
27650-110062CSrosca a la derechaacero inoxidable10M610M62512,51111,58 350.28 MXN
27650-113081CSrosca a la izquierdaacero inoxidable13M813M83016,5131411 431.48 MXN
27650-113082CSrosca a la derechaacero inoxidable13M813M83016,5131411 386.68 MXN
27650-116101CSrosca a la izquierdaacero inoxidable16M1016M1035201615,513 814.80 MXN
27650-116102CSrosca a la derechaacero inoxidable16M1016M1035201615,513 753.76 MXN
27650-116121CSrosca a la izquierdaacero inoxidable16M1216M1235201615,513 955.64 MXN
27650-116122CSrosca a la derechaacero inoxidable16M1216M1235201615,513 796.32 MXN