norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.Versión:Cincado.Indicación:La bisagra es una versión reforzada.
Dos bisagras pueden abrir y cerrar una puerta (1 m x 1 m) de 25 kg más de 10.000 veces.
Aplicación:Bisagras invisibles para puertas montadas en superficie o interiores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27879-02 Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110° 560 kB

Planos

Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1BB1B2B3B4B5B6CDSCADAcc.PrecioPedir
27879-02-10280761028180,5271432121620,57673 1,025.36 MXN