norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de fundición inyectada de cinc. Eje de acero.
Palanca de sujeción de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Mecanismo de acero.
Versión:Bisagra con recubrimiento de polvo negro. Eje cincado.
Palanca de sujeción negra. Mecanismo negro cincado.
Indicación:Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la palanca de sujeción insertable.
Las bisagras están disponibles con y sin salientes guía para perfiles de aluminio.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27868 Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción 210 kB

Planos

Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2BSalientes guía
para ranura
F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27868-402323007422,522,540-1500650 516.32 MXN
27868-402323087422,522,54081500650 516.32 MXN
27868-402323107422,522,540101500650 516.32 MXN
27868-402325007422,52540-1500650 516.32 MXN
27868-402325087422,5254081500650 516.32 MXN
27868-402325107422,52540101500650 516.32 MXN
27868-4525250074252540-1500650 516.32 MXN
27868-452525087425254081500650 516.32 MXN
27868-4525251074252540101500650 516.32 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50