norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero.
Casquillo de latón.
Versión:Bisagra negra.
Eje cincado.
Indicación:Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27884 Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación 157 kB

Planos

Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4BB2D1

D2D3D4HLTF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27884-0524151548151524244830M5510M510,515718501350 222.14 MXN
27884-0624151548151524244830M6510M610,515718501350 222.14 MXN
27884-0632202064202032326440M6512M61320940001600 284.14 MXN
27884-0832202064202032326440M8512M81320940001600 284.14 MXN
27884-084832329531,531,547,547,59560M8818M819201331001400 460.84 MXN
27884-104832329531,531,547,547,59560M10818M1019201331001400 460.84 MXN