norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.

Versión:Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras en versión enrollada.
Ángulo de apertura de 270º.

Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Momento de torsión del muelle al cerrarse :
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Forma A: Sin taladros
Forma B: Con taladros

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27903 Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm 177 kB

Planos (vista completa)

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura

Más información

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
AA1BB1DD1SCADAcc.PrecioPedir
27903-4018000Amuelle de aperturaacero-40-180--41,5 629.72 MXN
27903-4018001Bmuelle de aperturaacero-4022,718060441,5 688.52 MXN
27903-14018000Amuelle de aperturaacero inoxidable A2-40-180--41,5 873.60 MXN
27903-14018001Bmuelle de aperturaacero inoxidable A2-4022,718060441,5 965.44 MXN

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de cierre

Más información

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
27903-4018010Amuelle de cierreacero-40-180--41,5 629.72 MXN
27903-4018011Bmuelle de cierreacero-4022,718060441,5 688.52 MXN
27903-14018010Amuelle de cierreacero inoxidable A2-40-180--41,5 873.60 MXN
27903-14018011Bmuelle de cierreacero inoxidable A2-4022,718060441,5 965.44 MXN