norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Las bisagras son aptas únicamente para aplicaciones horizontales.
En la versión con muelle al abrir no se alcanza un momento de torsión de 1,0 Nm ni al cerrar un momento de torsión de 3,0 Nm.
Ángulo de apertura de 110º.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27879-10 Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110° 374 kB

Planos

Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTipo de
producto
AA1BB1B2B3D

D1SCADAcc.PrecioPedir
27879-10-50400Abisagra interior5032402016106,2x14,26,2x12,22 686.00 MXN
27879-10-50401Bbisagras con resorte interior5032402016106,2x14,26,2x12,22 877.52 MXN