norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401.Indicación:Bisagras para puertas interiores.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
Gracias al pasador de bisagra soldado a ambos lados, las bisagras están protegidas contra destrozos.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27875-10 Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación 226 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4B

B1DD1SHLF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27875-10-052112124212,512,52121402510,2M5510,61265001250 771.96 MXN
27875-10-062515155015152525503012M6612,51282501400 858.20 MXN
27875-10-0831181863181831,531,5603615,3M8816,614,590001500 1,200.92 MXN