|
|
21334-85Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.Versión:Carriles con acabado natural. Jaulas de bolas con acabado natural. Bolas con acabado natural.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es similar a la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.Ventajas:Enclavamiento en la posición cerrada Aptitud para el montaje plano Marcha suaveCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Número de artículo fabricante | Montaje | Tipo de producto | Capacidad de carga por par (80.000 ciclos) kg | Capacidad de carga por par (10 000 ciclos) kg | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-85-0300 | DS0330-0030 | montaje lateral | estándar | 50 | 65 | 1 unidad = 1 par | | | 4,217.92 MXN | | 21334-85-0350 | DS0330-0035 | montaje lateral | estándar | 55 | 70 | 1 unidad = 1 par | | | 4,486.72 MXN | | 21334-85-0400 | DS0330-0040 | montaje lateral | estándar | 60 | 75 | 1 unidad = 1 par | | | 4,720.24 MXN | | 21334-85-0450 | DS0330-0045 | montaje lateral | estándar | 65 | 80 | 1 unidad = 1 par | | | 5,118.96 MXN | | 21334-85-0500 | DS0330-0050 | montaje lateral | estándar | 57 | 75 | 1 unidad = 1 par | | | 5,494.72 MXN | | 21334-85-0550 | DS0330-0055 | montaje lateral | estándar | 50 | 70 | 1 unidad = 1 par | | | 5,885.04 MXN | | 21334-85-0600 | DS0330-0060 | montaje lateral | estándar | 45 | 65 | 1 unidad = 1 par | | | 5,957.56 MXN | | 21334-85-0700 | DS0330-0070 | montaje lateral | estándar | 30 | 55 | 1 unidad = 1 par | | | 6,550.88 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | Carrera S | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-85-0300 | 26 | - | 192 | 224 | 18 | 32 | - | - | 224 | 19,1 | 35,3 | 304,5 | 300 | | | 4,217.92 MXN | | 21334-85-0350 | 26 | - | 224 | 256 | 36 | 32 | - | - | 256 | 19,1 | 35,3 | 354 | 350 | | | 4,486.72 MXN | | 21334-85-0400 | 26 | - | 192 | 320 | 22 | 32 | - | 160 | 320 | 19,1 | 35,3 | 403 | 400 | | | 4,720.24 MXN | | 21334-85-0450 | 26 | - | 224 | 352 | 40 | 32 | - | 160 | 352 | 19,1 | 35,3 | 452 | 450 | | | 5,118.96 MXN | | 21334-85-0500 | 26 | 256 | 288 | 416 | 26 | 32 | 160 | 192 | 416 | 19,1 | 35,3 | 501 | 500 | | | 5,494.72 MXN | | 21334-85-0550 | 26 | 288 | 320 | 480 | 44 | 32 | 160 | 192 | 448 | 19,1 | 35,3 | 550,5 | 550 | | | 5,885.04 MXN | | 21334-85-0600 | 26 | 320 | 352 | 512 | 30 | 32 | 192 | 224 | 512 | 19,1 | 35,3 | 600 | 600 | | | 5,957.56 MXN | | 21334-85-0700 | 26 | 352 | 384 | 608 | 34 | 32 | 256 | 288 | 608 | 19,1 | 35,3 | 698 | 700 | | | 6,550.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|