norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6.
Árbol hueco de acero.
Ventana de plástico.
Tornillo de sujeción de acero.
Versión:Carcasa resistente a los golpes.
Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.
Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por su pequeña estructura y por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños, y poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.

** En la 1.ª estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido "posición de montaje, dirección de recuento").
Datos técnicos:– Contador compuesto de 4 cifras + lectura precisa
– Altura de cifra de 6 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 14 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y a disolventes
A petición:– Tapa del contador de cristal mineral
– Junta axial (protegida contra el polvo)
– Protección contra vibraciones
Accesorios:

- Casquillos reductores 21940

- Placas intermedias 21942

- Placas de montaje 21944

DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21902 Indicador de posicionamiento 336 kB

Planos

Indicador de posicionamiento

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
naranja puro RAL 2004
Referencia
negro
BDHLPendienteVisualización
tras un
giro
Coma
en posición

máx.
revoluciones
r. p. m.
Filtro
21902-01002**121902-01002**231144733100,102500
21902-01001**121902-01001**2311447331001,01500
21902-01251**121902-01251**2311447331,25001,2/51500
21902-01501**121902-01501**2311447331,5001,51500
21902-02001**121902-02001**2311447332002,01500
21902-02501**121902-02501**2311447332,5002,51500
21902-03001**121902-03001**2311447333003,01500
21902-04001**121902-04001**2311447334004,01375
21902-05001**121902-05001**2311447335005,01300
21902-06001**121902-06001**2311447336006,01250
21902-08001**121902-08001**2311447338008,01180
21902-10001**121902-10001**23114473310010,01150