norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Anodizado duro, espesor de capa de 50 µm.
Dureza de 500 HV.
Indicación:Carriles extremadamente planos, con guías que llegan holgadamente hasta el borde para soportar altos pares de forma óptima. Robusto y resistente a la suciedad, también permite trasladar cargas elevadas de forma segura y sin mantenimiento.

** Indicar la longitud L2 = 20 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21240 Carriles guía DryLin® W dobles 174 kB

Planos

Carriles guía DryLin® W dobles

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1TamañoL
máx.
LL2L2
mín.
L2
máx.
ABB1DD1D2D3HH1H2L1TCADAcc.PrecioPedir
21240-20630X3000-63000300030---302754,5--147,5460- A petición
21240-21030X4000-104000400020---4040106,6--1895,5120- A petición
21240-21630X4000-164000400020---585416915827147,51204 A petición
21240-22030X4000-204000400020--408274209151436209,51205 A petición
21240-206**X*L2 y L específico del cliente63000***2049,5-302754,5--147,5460-A petición
21240-210**X*L2 y L específico del cliente104000***2079,5-4040106,6--1895,5120-A petición
21240-216**X*L2 y L específico del cliente164000***2079,5-585416915827147,51204A petición
21240-220**X*L2 y L específico del cliente204000***2079,5408274209151436209,51205A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50