norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cuerpo base del carro con cojinete de deslizamiento sin mantenimiento fabricado con iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.

Versión:Carriles guía de colores naturales anodizados.
Rosca de fijación del carro guía de latón.
Indicación:Las guías de deslizamiento en miniatura no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Su peso reducido permite un alto grado de velocidad y aceleración. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Las guías de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.

** Indicar la longitud L2 = 20 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21230 Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N 216 kB

Planos

Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N
Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónVersión 1CADAcc.PrecioPedir
21230-1700Carro GuíaRodamiento fijo 103.32 MXN
21230-1710Carro Guíarodamiento con apoyo libre 103.32 MXN
ReferenciaDescripciónL
máx.
L2CADAcc.PrecioPedir
21230-1720X1960Carril guía196020 1,485.68 MXN
ReferenciaDescripciónVersión 1L
máx.
LL2L2
mín.
L2
máx.
CADAcc.PrecioPedir
21230-17**X*Carril guíaL2 y L específico del cliente1960***2049A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50