|
|
21210Guías lineales en miniatura DryLin® T |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carro de deslizamiento con cuerpo base de cinc, elementos corredizos de iglidur® J. Carril guía de perfil extruido, EN AW-6060. Versión:Carril guía recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV.Indicación:Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx. Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.
** Indicar la longitud L2 = 12 mm. * Indicar la longitud L = 500 mm. Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | Tamaño | C0Y N | C0(-Y) N | C0Z N | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | A | A1 | B | B2 | D | D1 | H | H1 | H4 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21210-0900 | rodamiento fijo estándar | 9 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | | | 403.20 MXN | | 21210-1200 | rodamiento fijo estándar | 12 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | | | 491.68 MXN | | 21210-1500 | rodamiento fijo estándar | 15 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | | | 606.76 MXN | | 21210-0920 | rodamiento con apoyo libre dirección y | 9 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | | | 403.20 MXN | | 21210-1220 | rodamiento con apoyo libre dirección y | 12 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | | | 491.68 MXN | | 21210-1520 | rodamiento con apoyo libre dirección y | 15 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | | | 606.76 MXN | | 21210-0930 | rodamiento con apoyo libre dirección z | 9 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | | | 403.20 MXN | | 21210-1230 | rodamiento con apoyo libre dirección z | 12 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | | | 491.68 MXN | | 21210-1530 | rodamiento con apoyo libre dirección z | 15 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | | | 606.76 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | L máx. | L2 | B1 | B3 | D3 Para tornillo DIN 912 | H2 | H3 | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21210-0910X0800 | 9 | 800 | 10 | 9 | 9,6 | M2 | 4,6 | 6,3 | 20 | | | 965.16 MXN | | 21210-1520X3000 | 15 | 3000 | 20 | 15 | 17 | M3 | 7 | 10,8 | 40 | | | 4,224.92 MXN | |
Referencia | Versión 2 | Tamaño | L | L2 | L2 mín. | L2 máx. | B1 | B3 | D3 Para tornillo DIN 912 | H2 | H3 | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21210-09**X* | L2 y L específico del cliente | 9 | * | ** | 5 | 14,5 | 6 | 9,6 | M2 | 4,6 | 6,3 | 20 | | | A petición | | 21210-12**X* | L2 y L específico del cliente | 12 | * | ** | 5 | 17 | 12 | 13 | M3 | 5,9 | 8,6 | 25 | | | A petición | | 21210-15**X* | L2 y L específico del cliente | 15 | * | ** | 10 | 29,5 | 15 | 17 | M3 | 7 | 10,8 | 40 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|