norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perfil extruido EN AW-6060.Versión:Recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV.Indicación:El carril de aluminio presenta una buena conductividad térmica y solo se calienta con el valor nominal a velocidades muy altas y constantes.

** Indicar la longitud L2 = 20 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21200 Carriles guía DryLin® T 111 kB
 Datos técnicos para guías de carro 1,9 MB

Planos

Carriles guía DryLin® T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoL
máx.
L2BB1D
Para tornillo
DIN 912
HH1L1CADAcc.PrecioPedir
21200-1530X3960L máx.153960302215M415,51060 7,418.60 MXN
21200-2030X3960L máx.203960303120M51912,360 7,593.60 MXN
21200-2530X3960L máx.253960303423M621,513,860 9,039.52 MXN
21200-3020X3960L máx.303960204028M82615,880 11,019.68 MXN
ReferenciaVersión

TamañoL
máx.
LL2L2
mín.
L2
máx.
BB1D
Para tornillo
DIN 912
HH1L1CADAcc.PrecioPedir
21200-15**X*L2 y L específico del cliente153960***20492215M415,51060A petición
21200-20**X*L2 y L específico del cliente203960***20493120M51912,360A petición
21200-25**X*L2 y L específico del cliente253960***20493423M621,513,860A petición
21200-30**X*L2 y L específico del cliente303960***20494028M82615,880A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50