norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo exterior y anillo interior de aluminio.
Plástico de elementos corredizos Iglidur® J.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable A2.
Versión:Anillo exterior y anillo interior anodizados.Indicación:Cojinete de deslizamiento de mesa redonda de aluminio con elementos corredizos intercambiables compuestos de un material para cojinete de deslizamiento de alto rendimiento. Esta combinación de materiales garantiza una marcha sin mantenimiento y absolutamente sin engrase.

Montaje sencillo.
Alta resistencia al desgaste.
Para cargas elevadas, elevada rigidez.
Rango de temperatura:-50 °C a +90 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21245-01 Cojinete de deslizamiento de mesa redonda 297 kB

Planos

Cojinete de deslizamiento de mesa redonda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

D1D2D3D4D5D6D7E1E2HH1CADAcc.PrecioPedir
21245-01-11080203,580706031204,5M4406X60°6X60°248 3,576.16 MXN
21245-01-11100304,5100918242,5304,5M4588X45°8X45°2910 3,980.48 MXN
21245-01-11160604,516014513074605,5M510310X36°20X18°3310 6,179.88 MXN
Referencia

K1Capacidad de carga axial
estática
N
Capacidad de carga axial
dinámica
N
Capacidad de carga radial
estática
N
Capacidad de carga radial
dinámica
N
Momento de
vuelco máx.
Nm
Límite de
revoluciones
n máx. r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
21245-01-1108020DIN 7984 M41500040002300600100300 3,576.16 MXN
21245-01-1110030DIN 7984 M427000700050001500200250 3,980.48 MXN
21245-01-1116060ISO 4762 M55000015000100003000800200 6,179.88 MXN