|
|
21402Carro guía con brida |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bolas de acero del apoyo de cilindros. Piezas de retorno de plástico.Versión:Acabado natural.Indicación:Carro guía con brida con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.
Altos valores dinámicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.A petición:Distintas clases de precisión y tensión previa disponibles.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | Tamaño | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | Agujero para la lubricación | A | A1 | B | B1 | E | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | L3 | L4 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21402-15106601 | Estándar | 15 | 70 | 50 | 50 | 6850 | 12700 | Ø3 | 38 | 30 | 15 | 47 | 16 | 4,3 | 5 | 14 | 24 | 4,6 | 8 | 66 | 40 | M5 | | | 1,505.00 MXN | | 21402-20107801 | Estándar | 20 | 220 | 180 | 180 | 14500 | 25600 | M6x1 | 53 | 40 | 20 | 63 | 21,5 | 5 | 13,5 | 18 | 30 | 5 | 9 | 77,8 | 48,8 | M6 | | | 1,714.16 MXN | | 21402-25108801 | Estándar | 25 | 360 | 320 | 310 | 21400 | 40000 | M6x1 | 57 | 45 | 23 | 70 | 23,5 | 5 | 13,5 | 22 | 36 | 7 | 12 | 88 | 57 | M8 | | | 1,792.28 MXN | | 21402-30110901 | Estándar | 30 | 600 | 500 | 490 | 29800 | 54900 | M6x1 | 72 | 52 | 28 | 90 | 31 | 7 | 13 | 26 | 42 | 9 | 12 | 109 | 72 | M10 | | | 2,314.20 MXN | | 21402-25211001 | Largo | 25 | 504 | 448 | 434 | 29960 | 56000 | M6x1 | 57 | 45 | 23 | 70 | 23,5 | 5 | 13,5 | 22 | 36 | 7 | 12 | 110,1 | 79,1 | M8 | | | 1,972.32 MXN | | 21402-30213101 | Largo | 30 | 785 | 650 | 650 | 39000 | 71900 | M6x1 | 72 | 52 | 28 | 90 | 31 | 7 | 13 | 26 | 42 | 9 | 12 | 131,3 | 94,3 | M10 | | | 2,541.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|