|
|
21420Carro guía en miniatura de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero inoxidable 1.4034.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.
Piezas de retorno de plástico.Versión:Acabado natural.Indicación:Carro guía estándar en miniatura con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados. Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos de contacto, ángulos de carga iguales y 2 rodamientos de bola por carro. Esto permite absorber cargas por igual en todas direcciones.
Máx. aceleración: 80 m/s². Máx. velocidad de desplazamiento: 3 m/s. Temperatura de aplicación: de -20 °C a +80 °C.Atención:Utilice siempre el carril de montaje suministrado, pues de lo contrario no se garantiza el soporte esférico del carro.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | Tamaño | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | A | A1 | B | B1 | E | H | H1 | H2 | L3 | L4 | M | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21420-07102301 | Estándar | 7 | 5,1 | 2,55 | 2,55 | 880 | 1370 | 12 | 8 | 7 | 17 | 5 | 4,7 | 8 | 1,5 | 23,5 | 13,5 | M2 | 2,5 | | | 1,148.00 MXN | | 21420-09103101 | Estándar | 9 | 10,4 | 5,1 | 5,1 | 1470 | 2250 | 15 | 10 | 9 | 20 | 5,5 | 5,5 | 10 | 2,2 | 31 | 20 | M3 | 3 | | | 1,307.32 MXN | | 21420-12103501 | Estándar | 12 | 14,7 | 8,04 | 8,72 | 2665 | 4020 | 20 | 15 | 12 | 27 | 7,5 | 7,5 | 13 | 3 | 35 | 20,8 | M3 | 3,5 | | | 1,314.88 MXN | | 21420-15104301 | Estándar | 15 | 30,2 | 16,5 | 17,9 | 4410 | 6570 | 25 | 20 | 15 | 32 | 8,5 | 9,5 | 16 | 4 | 43 | 25,7 | M3 | 4 | | | 1,330.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|