|
|
21425Carriles guía en miniatura de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4034. Versión:acabado natural. templado 52 HRC.Indicación:Carriles guía atornillables por arriba. Los carriles guía están disponibles en cuatro tamaños en miniatura, en los que se pueden montar uno o varios carros guía. Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos de contacto, ángulos de carga iguales y 2 rodamientos de bola por carro. Esto permite absorber cargas por igual en todas direcciones.
Máx. aceleración: 80 m/s². Máx. velocidad de desplazamiento: 3 m/s. Temperatura de aplicación: de -20 °C a +80 °C.
Los carriles se pueden juntar.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | D | D1 | H | L máx. | L1 | L2 | B | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21425-0705X0240 | 7 | 2,4 | 4,2 | 4,7 | 240 | 7,5 | 15 | 7 | 2,3 | | | 2,752.96 MXN | | 21425-0907X0495 | 9 | 3,5 | 6 | 5,5 | 495 | 7,5 | 20 | 9 | 3,3 | | | 4,541.88 MXN | | 21425-1210X0570 | 12 | 3,5 | 6 | 7,5 | 570 | 10 | 25 | 12 | 4,5 | | | 5,730.20 MXN | | 21425-1515X0790 | 15 | 3,5 | 6 | 9,5 | 790 | 15 | 40 | 15 | 4,5 | | | 10,634.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|