|
|
21427Elementos de sujeción para carriles guía |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. A partir del tamaño 55, de aluminio. Palanca de sujeción de plástico, husillo roscado con clase de resistencia 12.9.Versión:Carcasa niquelada. A partir del tamaño 55, anodizado. Palanca de sujeción, husillo roscado bruñido.Indicación:Elementos de sujeción de accionamiento manual para procesos de sujeción estáticos. El proceso de sujeción se realiza manualmente a través de las palancas de sujeción de ajuste libre. Las mordazas de sujeción de apoyo flotante garantizan una distribución de fuerza simétrica sobre el carril. Hasta 50.000 ciclos de sujeción estáticos (valor B10d).
Generalmente se genera la unión de cierre por fricción entre el elemento de sujeción y la guía lineal en las superficies libres del carril guía de perfil, lo que evita que resulten dañadas las pistas de rodadura de las guías de bolas.
Comprobación de la fuerza de sujeción realizada con una capa lubricante aceitosa sobre un carril guía. Según el tipo de carro guía utilizado es necesaria una placa del adaptador para la compensación de altura.Rango de temperatura:-10 °C a +70 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | H1 | H2 | H3 | L3 | M | S | T | Fuerza de retención F1 N | Par de apriete Nm | Referencia placa del adaptador | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21427-15 | 15 | 17 | 17 | 33,5 | 30 | 12,5 | 40 | 15 | 47 | 24 | 6,5 | 17,5 | 24 | M4 | 4 | 5 | 1200 | 5 | 21427-915 | | | 3,026.24 MXN | | 21427-20 | 20 | 15 | 15 | 45,5 | 41,5 | 13 | 65 | 20 | 60 | 28 | 8 | 20 | 24 | M5 | 2 | 6 | 1200 | 7 | 21427-920 | | | 3,191.44 MXN | | 21427-25 | 25 | 20 | 20 | 45,5 | 41,5 | 16,2 | 65 | 25 | 70 | 36 | 12 | 23 | 30 | M6 | 4 | 8 | 1200 | 7 | 21427-925 | | | 3,289.72 MXN | | 21427-30 | 30 | 22 | 22 | 58 | 53,5 | 21,5 | 80 | 28 | 90 | 42 | 12 | 30 | 39 | M6 | 3 | 8 | 2000 | 15 | 21427-930 | | | 3,437.84 MXN | | 21427-35 | 35 | 24 | 24 | 58 | 53,5 | 27 | 80 | 34 | 100 | 48 | 16 | 37 | 39 | M8 | 7 | 10 | 2000 | 15 | 21427-935 | | | 3,531.08 MXN | | 21427-45 | 45 | 26 | 26 | 58 | 53,5 | 26,5 | 80 | 45 | 120 | 60 | 18 | 44 | 44 | M10 | 10 | 14 | 2000 | 15 | 21427-945 | | | 3,865.40 MXN | | 21427-55 | 55 | 30 | 30 | 66 | 61 | 37,5 | 95 | 53 | 140 | 70 | 21 | 51 | 49 | M14 | 10 | 14 | 2000 | 22 | 21427-955 | | | 4,485.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|