|
|
21500Rodamientos lineales de bolas con jaula de plástico |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros. Jaula de plástico. Bolas de acero.Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de plástico. Esta garantiza un funcionamiento silencioso y unas propiedades de marcha excelentes. En caso de temperaturas de aplicación superiores a +80 °C, se recomienda utilizar rodamientos lineales de bolas con jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.
Tolerancias recomendadas: Árbol: h6 Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21500-1202 | cerrado | 12 | 22 | 21 | - | - | 32 -0,2 | 22,9 -0,2 | 1,3 | - | 520 | 800 | | | 400.96 MXN | | 21500-1602 | cerrado | 16 | 26 | 24,9 | - | - | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | - | 590 | 910 | | | 484.68 MXN | | 21500-2002 | cerrado | 20 | 32 | 30,3 | - | - | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | - | 880 | 1400 | | | 582.96 MXN | | 21500-2502 | cerrado | 25 | 40 | 37,5 | - | - | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | - | 1000 | 1600 | | | 765.80 MXN | | 21500-3002 | cerrado | 30 | 47 | 44,5 | - | - | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | - | 1600 | 2800 | | | 947.80 MXN | | 21500-1612 | abierto | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 78° | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 10 | 590 | 910 | | | 625.24 MXN | | 21500-2012 | abierto | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 10 | 880 | 1400 | | | 736.96 MXN | | 21500-2512 | abierto | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1000 | 1600 | | | 969.08 MXN | | 21500-3012 | abierto | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 50° | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1600 | 2800 | | | 1,207.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|