norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de plástico.
Placas de recorrido de acero inoxidable 1.4034.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.

Indicación:Rodamiento lineal de bolas de precisión con fricción reducida
A partir del tamaño 21511-122202 los rodamientos tienen rascadores en los dos lados.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H6

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -40 °C a +60 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21511 Rodamientos lineales de bolas en miniatura 235 kB

Planos

Rodamientos lineales de bolas en miniatura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1LL1L2Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21511-0307023710--2627 1,062.88 MXN
21511-0408024812--4450 916.16 MXN
21511-05100251015--7284 886.76 MXN
21511-06120261219--114132 843.08 MXN
21511-08150281524231,1167204 806.12 MXN
21511-101702101726251,1186234 916.16 MXN
21511-12190212192826,41,3202257 1,062.88 MXN
21511-12220212223222,61,3310352 1,201.76 MXN
21511-16260216263624,61,3372440 1,473.08 MXN
21511-20320220324531,21,6591689 1,663.20 MXN
21511-25400225405843,71,8511621332 1,919.96 MXN