norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Revestimiento acero del apoyo de cilindros
Jaula de plástico.
Bolas de acero.
Indicación:Con junta por los dos lados.
El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471 / 472.
Aplicación:Adecuado para aplicaciones en las que solo hay un espacio reducido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21511-02 Rodamientos lineales de bolas de acero compactos 218 kB

Planos

Rodamientos lineales de bolas de acero compactos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1LCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21511-02-080281524435280 291.07 MXN
21511-02-1202121928620510 291.07 MXN
21511-02-1602162430800620 314.85 MXN
21511-02-2002202830950790 331.70 MXN
21511-02-250225354019901670 497.85 MXN
21511-02-300230405028002700 514.42 MXN
21511-02-400240526044004450 729.62 MXN
21511-02-500250627055006300 1,032.43 MXN