|
|
21596Elementos de sujeción para guías redondas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. A partir del tamaño 40, de aluminio. Palanca de sujeción de plástico, husillo roscado con clase de resistencia 12.9.Versión:Carcasa niquelada. A partir del tamaño 40, anodizado. Palanca de sujeción, husillo roscado bruñido.Indicación:Elementos de sujeción de accionamiento manual para procesos de sujeción estáticos. El proceso de sujeción se realiza manualmente a través de las palancas de sujeción de ajuste libre. Las mordazas de sujeción de apoyo flotante garantizan una distribución de fuerza simétrica sobre el árbol. Hasta 50.000 ciclos de sujeción estáticos (valor B10d).
El árbol debe tener una tolerancia de ±0,01 mm y una dureza de mín. 54 HRC.Rango de temperatura:-10 °C a +70 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | D | D1 | H1 | H3 | L3 | M | T | Fuerza de retención F1 N | Par de retención Nm | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21596-12 | 12 | 32 | 4,5 | 33,5 | 30 | 16 | 40 | 18,5 | 43 | 12 | 4,2 | 18 | 24 | 32 | M5 | 10 | 1200 | 7 | 5 | | | 3,404.80 MXN | | 21596-16 | 16 | 40 | 5,5 | 33,5 | 30 | 19 | 40 | 22 | 53 | 16 | 5 | 22 | 29 | 38 | M6 | 12 | 1200 | 9,5 | 5 | | | 3,629.92 MXN | | 21596-20 | 20 | 45 | 6,5 | 41,5 | 45,5 | 21,5 | 65 | 26 | 60 | 20 | 6,8 | 25 | 32 | 44 | M8 | 14 | 1200 | 12 | 7 | | | 3,816.40 MXN | | 21596-25 | 25 | 60 | 9 | 41,5 | 45,5 | 25 | 65 | 31 | 78 | 25 | 8,6 | 30 | 38 | 52 | M10 | 16 | 1200 | 15 | 7 | | | 3,948.00 MXN | | 21596-30 | 30 | 68 | 10 | 58 | 53,5 | 28,5 | 80 | 35 | 87 | 30 | 8,6 | 35 | 43 | 58 | M10 | 16 | 2000 | 30 | 12 | | | 4,112.36 MXN | | 21596-40 | 40 | 86 | 11 | 66 | 61 | 34,5 | 95 | 40,5 | 108 | 40 | 10,5 | 45 | 53 | 68 | M12 | 20 | 2000 | 40 | 17 | | | 4,578.28 MXN | | 21596-50 | 50 | 108 | 12 | 77 | 72 | 39,5 | 110 | 46 | 132 | 50 | 14,5 | 50 | 58 | 76 | M16 | 22 | 2000 | 50 | 17 | | | 5,203.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|