norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio o fundición gris.Versión:Carcasa con acabado natural.Indicación:Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, un rodamiento lineal de bolas montado con dispositivo de autoalineación 21510 y una junta por los dos lados. Fijación del rodamiento en la carcasa con circlips DIN 472.

Tolerancia de árbol recomendada: h6.

Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.
A petición:Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catálogo.Atención:Atención: En el artículo 21522-501002, el diámetro D2 es sin mecanizar, no es un diámetro de centrado g7.Accesorios:Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160 o 07161.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21522 Unidades de carcasas lineales con brida 238 kB

Planos

Unidades de carcasas lineales con brida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AD

D1D2D3ELL1L2CADAcc.PrecioPedir
21522-121002aluminio401222325,53032226  1,573.32 MXN
21522-161002aluminio501626385,53536248  1,664.04 MXN
21522-201002aluminio602032466,642453010  1,979.60 MXN
21522-251002aluminio702540586,654584212  2,408.84 MXN
21522-301002aluminio80304766960685014  3,067.40 MXN
21522-401002aluminio1004062901178805916 3,170.16 MXN
21522-501002fundición gris130507510011981007518 3,813.60 MXN