norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Estas carcasas lineales prefabricadas compactas están compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusión, un rodamiento lineal de bolas montado 21511-02 y una junta por los dos lados.

Tolerancia del eje recomendada: h6.

Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.
Con agujero para la lubricación M8x1.
Accesorios:Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21530-10 Unidades de carcasas lineales de aluminio compactas, cerradas individualmente 228 kB

Planos

Unidades de carcasas lineales de aluminio compactas, cerradas individualmente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

DD1D2E1E2HH1H2H3LMCADAcc.PrecioPedir
21530-10-1211024012194,314293317111628M5 585.48 MXN
21530-10-1611024516244,315343819111830M5 605.36 MXN
21530-10-2011025320285,315404523132230M6 659.68 MXN
21530-10-2511026225356,620485427182640M8 885.36 MXN
21530-10-3011026730406,625536030182950M8 1,055.60 MXN
21530-10-4011028740528,430697639223860M10 1,515.64 MXN
21530-10-501102103506210,535829247264670M12 2,095.52 MXN