norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Jaula de plástico.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de plástico. Esta garantiza un funcionamiento silencioso y unas propiedades de marcha excelentes. Con brida para el montaje directo en la carcasa.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Accesorios:Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21518-01 Rodamientos lineales de bolas con brida cuadrada 242 kB

Planos

Rodamientos lineales de bolas con brida cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

DD1D2D3D4D5LL1TCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21518-01-08022581632253,462553,1265402 257.60 MXN
21518-01-120232122242324,57,53264,1510784 280.84 MXN
21518-01-160235162646364,57,53664,1578892 311.64 MXN
21518-01-200242203254435,594585,18621370 325.08 MXN
21518-01-250250254062515,595885,19801570 456.68 MXN
21518-01-300260304776626,61168106,115702740 583.80 MXN
21518-01-4002754062988091480138,121604020 961.24 MXN
21518-01-500288507511294914100138,138207940 2,342.48 MXN