|
|
26130Rodamientos en forma de O de acero con rosca exterior por los... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6. Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los rodamientos con forma O disponen de una elasticidad muy débil, por lo que también se denominan rodamientos de baja frecuencia. Sirven para almacenar instrumentos y componentes eléctricos sin vibraciones, así como para fijar grupos ligeros y aparatos mecánicos de precisión. Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo. Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
La elasticidad de los rodamientos con forma O aumenta en el orden X, Y y Z. La dirección de carga principal es el eje longitudinal de los pernos roscados (dirección Z).
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: