norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación:Para la fijación de sensores e interruptores de fin de carrera en perfiles de aluminio o elementos planos.

Para perfiles de aluminio hay disponibles piezas de fijación para distintos tamaños de ranura. La pieza de fijación proporciona una protección contra torsión firme y es ajustable en pasos de 15°. Sin pieza de fijación el soporte del sensor se puede ajustar en ángulo de forma continua.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pieza de fijación.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10460 Portasensor 273 kB

Planos

Portasensor

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónD

NCADAcc.PrecioPedir
10460-080Portasensor8- 55.16 MXN
10460-120Portasensor12- 55.16 MXN
10460-905Pieza de fijación-5 5.04 MXN
10460-906Pieza de fijación-6 5.04 MXN
10460-908Pieza de fijación-8 5.04 MXN
10460-910Pieza de fijación-10 5.04 MXN