norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Moletas, forma K, con casquillo roscado y cubierta, pulgadas
06266_K inch

Moletas, forma K, con casquillo roscado y cubierta, pulgadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06266_K inch Moletas, forma K, con casquillo roscado y cubierta, pulgadas 223 kB

Planos

Moletas, forma K, con casquillo roscado y cubierta, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

FormaDD1D2HH1TFiltro
06266-21A1ΔK10-324016,5311310
06266-21A2ΔK1/4-204016,5311310
06266-21A3ΔK5/16-184016,5311314
06266-22A3ΔK5/16-185018361514
06266-22A4ΔK3/8-165018361514
06266-23A4ΔK3/8-166322411714
06266-23A5ΔK1/2-136322411718