norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.Indicación sobre el dibujo:
Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma E: casquillo con agujero ciego, sin cubierta
Forma H: casquillo con agujero ciego, con cubierta
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06266 inch Moletas, pulgadas 167 kB

Moletas, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta, pulgadas

Más información

Planos

Moletas, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
06266-11A1D10-324016,5311310 59.36 MXN
06266-11A2D1/4-204016,5311310 59.36 MXN
06266-11A3D5/16-184016,5311314 66.64 MXN
06266-12A3D5/16-185018361514 78.96 MXN
06266-12A4D3/8-165018361514 79.52 MXN
06266-13A4D3/8-166322411714 96.04 MXN
06266-13A5D1/2-136322411718 105.28 MXN

Moletas, forma E, con casquillo con agujero ciego, sin cubierta, pulgadas

Más información

Planos

Moletas, forma E, con casquillo con agujero ciego, sin cubierta, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
06266-31CME0,254016,5311310 62.72 MXN
06266-32CNE0,3125018361514 84.84 MXN
06266-33COE0,3756322411714 122.64 MXN

Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta, pulgadas

Más información

Planos

Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Forma

TamañoDD1D2HH1TFiltro
06266-41CMΔH10,254016,5311310
06266-42CNΔH20,3125018361514
06266-43COΔH30,3756322411714

Moletas, forma K, con casquillo roscado y cubierta, pulgadas

Más información

Planos

Moletas, forma K, con casquillo roscado y cubierta, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

FormaDD1D2HH1TFiltro
06266-21A1ΔK10-324016,5311310
06266-21A2ΔK1/4-204016,5311310
06266-21A3ΔK5/16-184016,5311314
06266-22A3ΔK5/16-185018361514
06266-22A4ΔK3/8-165018361514
06266-23A4ΔK3/8-166322411714
06266-23A5ΔK1/2-136322411718

Moletas forma L con rosca exterior, pulgadas

Más información

Planos

Moletas forma L con rosca exterior, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Forma

TamañoDD1D2HH1LFiltro
06266-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06266-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06266-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06266-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06266-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06266-53A4ΔXL33/8-166322411720/40
06266-53A5ΔXL31/2-136322411730/60