norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Moletas forma L con rosca exterior, pulgadas
06266_L inch

Moletas forma L con rosca exterior, pulgadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Indicación sobre el dibujo:
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06266_L inch Moletas forma L con rosca exterior, pulgadas 228 kB

Planos

Moletas forma L con rosca exterior, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Forma

TamañoDD1D2HH1LFiltro
06266-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06266-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06266-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06266-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06266-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06266-53A4ΔXL33/8-166322411720/40
06266-53A5ΔXL31/2-136322411730/60