norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cadenas portacables de plástico altura interior 17 mm, se abren en el radio interior
80850-10

Cadenas portacables de plástico altura interior 17 mm, se abren...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro. Se abre en el radio interior.Indicación:Cadena portacables para una conducción segura de cables flexibles eléctricos o de datos, así como para mangueras neumáticas e hidráulicas. La cadena de estructura modular se puede acortar o extender con facilidad.

El material es inalterable a los rayos UV y, por lo tanto, es apto también para aplicaciones en exteriores.
Datos técnicos:Característica técnica en el área sin soporte:
Velocidad: 10 m/s
Aceleración: 50 m/s²
Rango de temperatura:-30 °C a +125 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80850-10 Cadenas portacables de plástico altura interior 17 mm, se abren en el radio interior 399 kB
 Indicación técnica para cadenas portacables 387 kB

Planos

Cadenas portacables de plástico altura interior 17 mm, se abren en el radio interior
Cadenas portacables de plástico altura interior 17 mm, se abren en el radio interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1HH1LEMNRNúmero de
elementos
Peso
aprox. kg/m
CADAcc.PrecioPedir
80850-10-170500381506117239869917778,538340,43 781.48 MXN
80850-10-170250281253617239867914668,528340,37 735.84 MXN
80850-10-17025060125361723986143246100,560340,37 735.84 MXN
80850-10-170250381253617239869917778,538340,37 735.84 MXN
80850-10-170500281506117239867914668,528340,43 781.48 MXN
80850-10-17050060150611723986143246100,560340,43 781.48 MXN
Referencia

Elemento de conexiónDescarga de tracciónSeparadorCADAcc.PrecioPedir
80850-10-17050038180850-11-17050integrado en elemento de conexión80850-12-17 781.48 MXN
80850-10-17025028180850-11-17025integrado en elemento de conexión80850-12-17 735.84 MXN
80850-10-17025060180850-11-17025integrado en elemento de conexión80850-12-17 735.84 MXN
80850-10-17025038180850-11-17025integrado en elemento de conexión80850-12-17 735.84 MXN
80850-10-17050028180850-11-17050integrado en elemento de conexión80850-12-17 781.48 MXN
80850-10-17050060180850-11-17050integrado en elemento de conexión80850-12-17 781.48 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50