norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elementos de conexión de plástico para cadenas portacables, altura interior 12 mm
80850-01

Elementos de conexión de plástico para cadenas portacables,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación de pedido:Los elementos de conexión se suministran por pares.Indicación:Los elementos de ajuste sirven para fijar los dos extremos de la cadena portacables a la instalación.

Los elementos de conexión se unen en el radio exterior.
Rango de temperatura:-30 °C a +125 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80850-01 Elementos de conexión de plástico para cadenas portacables, altura interior 12 mm 243 kB

Planos

Elementos de conexión de plástico para cadenas portacables, altura interior 12 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

HAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
80850-01-12012121280850-120120180 80.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50