|
|
80850-11Elementos de conexión de plástico para cadenas portacables,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación de pedido:Los elementos de conexión se suministran por pares.Indicación:Los elementos de ajuste sirven para fijar los dos extremos de la cadena portacables a la instalación. La descarga de tracción está integrada en el elemento de conexión.
Los elementos de conexión se unen en el radio exterior.Rango de temperatura:-30 °C a +125 °C DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | H | Adecuado para | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
80850-11-17025 | 25 | 17 | 80850-10-17025... |  | | 127.40 MXN | | 80850-11-17050 | 50 | 17 | 80850-10-17050... |  | | 132.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|