norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Descarga de tracción de plástico para cadenas portacables, altura interior 25 mm
80850-23

Descarga de tracción de plástico para cadenas portacables,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación:Las descargas de tracción se pueden encajar en los elementos de conexión en el radio interior o exterior. Fijan la posición de los cables insertados en los extremos de la cadena.Rango de temperatura:-30 °C a +125 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 80850-23 Descarga de tracción de plástico para cadenas portacables, altura interior 25 mm 259 kB

Planos

Descarga de tracción de plástico para cadenas portacables, altura interior 25 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB3Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
80850-23-251080850-20-... 8.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50