norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Versión:Gris claro RAL 7035.Indicación:Racores de cables con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. El sellado y las descargas de tracción se realizan a través de láminas y junta anular.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).

Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Rango de temperatura:Estático: -40 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana a partir de M32x1,5
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 84100 Racores de cables de plástico 182 kB

Planos

Racores de cables de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D

D1H
máx.
LSW1SW2Par de apriete máx.
en ancho de llave 1
Nm
Par de apriete máx.
en ancho de llave 2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
84100-121500con longitud de rosca estándarM12X1,53-6,531815151,51,5 15.40 MXN
84100-161500con longitud de rosca estándarM16x1,55-9,535,5820202,52,5 17.36 MXN
84100-201500con longitud de rosca estándarM20X1,58-1336824243,53,5 22.40 MXN
84100-251500con longitud de rosca estándarM25x1,511-17438292955 31.64 MXN
84100-321500con longitud de rosca estándarM32x1,515-215010363655 46.20 MXN
84100-401500con longitud de rosca estándarM40X1,519-28511046467,57,5 148.40 MXN
84100-161510con rosca largaM16x1,55-9,542,51520202,52,5 23.24 MXN
84100-201510con rosca largaM20X1,58-13431524243,53,5 33.32 MXN
84100-251510con rosca largaM25x1,511-175015292955 43.96 MXN
84100-321510con rosca largaM32x1,515-215515363655 77.28 MXN
84100-401510con rosca largaM40X1,519-28591846467,57,5 195.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50