|
|
05564-10Cuarto de vuelta de cinc, con llave |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc. Tuerca de cinc.Versión:Carcasa y accionamiento cromados. Tuercas de acabado natural.Indicación:Cuarto de vuelta con cilindro utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cuarto de vuelta puede instalarse premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados. Con tapa del cilindro de acero inoxidable y protección antipolvo.
Los cuartos de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.Accesorios:Levas de acero, con tope 05564-15. Llave para cuarto de vuelta 05586. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | H | H2 | S máx. | SW | Accionamiento | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05564-10-18281 | 28 | 18 | 6,3 | 8 | 27 | llave de cierre uniforme |  | | 301.60 MXN | | 05564-10-18321 | 32 | 18 | 6,3 | 8 | 27 | llave de cierre uniforme |  | | 301.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|