norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón.
Leva de acero.
Llave de alpaca.
Versión:Carcasa y accionamiento cromados.
Tuerca y leva cincadas.
Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con cilindro utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 2233).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05564 Cierres de cuarto de vuelta compactos con cilindro 186 kB

Planos

Cierres de cuarto de vuelta compactos con cilindro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoA

HCADAcc.PrecioPedir
05564-1075Llave7,513,5 184.86 MXN
05564-1135Llave13,513,5 184.86 MXN
05564-1195Llave19,513,5 184.86 MXN