|
|
05563Levas para cuarto de vuelta compactas de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=13,5 mm.Accesorios:Cierres de cuarto de vuelta compactos 05561. Cuarto de vuelta compacto con botón de mariposa 05562.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | B | B1 | A con H=13,5 | L | Compatible con cuartos de vuelta de norelem | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05563-0124X075 | sin tope | acodado hacia arriba | 12 | 6,1 | 7,5 | 24 | 05561, 05562 |  | | 14.53 MXN | | 05563-0124X135 | sin tope | recto | 12 | 6,1 | 13,5 | 24 | 05561, 05562 |  | | 14.53 MXN | | 05563-0124X195 | sin tope | acodado hacia abajo | 12 | 6,1 | 19,5 | 24 | 05561, 05562 |  | | 14.53 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|