|
|
05564-15Leva de acero, con tope |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:*A en mm con longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm y H=50 mm.Accesorios:Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave 05564-10. Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave, versión larga 05564-14.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | A Con longitud de carcasa H=18 | A Con longitud de carcasa H=30 | A Con longitud de carcasa H=50 | B | B1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05564-15-13506 | acodado hacia arriba | 6 | 18 | 38 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 24.70 MXN | | 05564-15-13508 | acodado hacia arriba | 8 | 20 | 40 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 48.36 MXN | | 05564-15-13510 | acodado hacia arriba | 10 | 22 | 42 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-13513 | acodado hacia arriba | 13 | 25 | 45 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 48.36 MXN | | 05564-15-13514 | acodado hacia arriba | 14 | 26 | 46 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 48.36 MXN | | 05564-15-13516 | acodado hacia arriba | 16 | 28 | 48 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 48.36 MXN | | 05564-15-13518 | recto | 18 | 30 | 50 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-13520 | acodado hacia abajo | 20 | 32 | 52 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-13522 | acodado hacia abajo | 22 | 34 | 54 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-13524 | acodado hacia abajo | 24 | 36 | 56 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 48.36 MXN | | 05564-15-13526 | acodado hacia abajo | 26 | 38 | 58 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 48.36 MXN | | 05564-15-13528 | acodado hacia abajo | 28 | 40 | 60 | 19 | 8,1 | 35 |  | | 48.36 MXN | | 05564-15-14504 | acodado hacia arriba | 4 | 16 | 36 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 24.18 MXN | | 05564-15-14506 | acodado hacia arriba | 6 | 18 | 38 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14508 | acodado hacia arriba | 8 | 20 | 40 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14510 | acodado hacia arriba | 10 | 22 | 42 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14513 | acodado hacia arriba | 13 | 25 | 45 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14514 | acodado hacia arriba | 14 | 26 | 46 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14516 | acodado hacia arriba | 16 | 28 | 48 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14518 | recto | 18 | 30 | 50 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14520 | acodado hacia abajo | 20 | 32 | 52 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14522 | acodado hacia abajo | 22 | 34 | 54 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14524 | acodado hacia abajo | 24 | 36 | 56 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14526 | acodado hacia abajo | 26 | 38 | 58 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14528 | acodado hacia abajo | 28 | 40 | 60 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14530 | acodado hacia abajo | 30 | 42 | 62 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14532 | acodado hacia abajo | 32 | 44 | 64 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 22.88 MXN | | 05564-15-14534 | acodado hacia abajo | 34 | 46 | 66 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 24.70 MXN | | 05564-15-14536 | acodado hacia abajo | 36 | 48 | 68 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 24.70 MXN | | 05564-15-14538 | acodado hacia abajo | 38 | 50 | 70 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 24.70 MXN | | 05564-15-14540 | acodado hacia abajo | 40 | 52 | 72 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 24.70 MXN | | 05564-15-14542 | acodado hacia abajo | 42 | 54 | 74 | 19 | 8,1 | 45 |  | | 24.70 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|