norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo de regulación de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero inoxidable A2.
Versión:Anillo de regulación y tornillo prisionero de acabado natural.Indicación:Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)

Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07800 Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable 202 kB

Planos (vista completa)

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma A, ranura

Más información

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma A, ranura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-100302Aacero inoxidable357M2x3 31.72 MXN
07800-100402Aacero inoxidable458M2,5x3 31.98 MXN
07800-100502Aacero inoxidable5610M3x4 31.98 MXN
07800-100602Aacero inoxidable6812M4x5 34.32 MXN
07800-100702Aacero inoxidable7812M4x5 34.32 MXN
07800-100802Aacero inoxidable8816M4x6 42.38 MXN
07800-100902Aacero inoxidable91018M5x8 45.50 MXN
07800-101002Aacero inoxidable101020M5x8 49.66 MXN
07800-101102Aacero inoxidable111020M5x8 49.66 MXN
07800-101202Aacero inoxidable121222M6x8 62.40 MXN
07800-101402Aacero inoxidable141225M6x8 70.98 MXN
07800-101502Aacero inoxidable151225M6x8 70.98 MXN
07800-101602Aacero inoxidable161228M6x8 101.66 MXN
07800-101802Aacero inoxidable181432M6x8 131.30 MXN
07800-102002Aacero inoxidable201432M6x8 131.30 MXN
07800-102402Aacero inoxidable241640M8x12 216.06 MXN
07800-102502Aacero inoxidable251640M8x10 216.06 MXN
07800-102602Aacero inoxidable261640M8x10 216.06 MXN
07800-102802Aacero inoxidable281645M8x12 252.20 MXN
07800-103002Aacero inoxidable301645M8x10 252.20 MXN
07800-103202Aacero inoxidable321650M8x12 317.98 MXN
07800-103502Aacero inoxidable351656M8x12 327.08 MXN
07800-103602Aacero inoxidable361656M8x12 397.80 MXN
07800-103802Aacero inoxidable381656M8x12 420.42 MXN
07800-104002Aacero inoxidable401863M10x16 528.58 MXN
07800-104202Aacero inoxidable421863M10x16 528.58 MXN
07800-104502Aacero inoxidable451870M10x16 625.04 MXN
07800-104802Aacero inoxidable481870M10x16 625.04 MXN
07800-105002Aacero inoxidable501880M10x16 773.76 MXN
07800-105202Aacero inoxidable521880M10x16 796.64 MXN
07800-105502Aacero inoxidable551880M10x16 796.64 MXN
07800-105602Aacero inoxidable561880M10x16 796.64 MXN
07800-105802Aacero inoxidable582090M10x16 1,135.42 MXN
07800-106002Aacero inoxidable602090M10x16 1,135.42 MXN
07800-106302Aacero inoxidable632090M10x16 1,135.42 MXN
07800-106502Aacero inoxidable6520100M10x20 1,497.34 MXN
07800-106802Aacero inoxidable6820100M10x20 1,497.34 MXN
07800-107002Aacero inoxidable7020100M10x20 1,497.34 MXN
07800-107202Aacero inoxidable7220100M10x20 2,029.04 MXN
07800-107502Aacero inoxidable7522110M12x20 2,029.04 MXN
07800-108002Aacero inoxidable8022110M12x20 2,029.04 MXN
07800-108502Aacero inoxidable8522125M12x25 2,614.30 MXN
07800-109002Aacero inoxidable9022125M12x20 2,614.30 MXN
07800-110002Aacero inoxidable10025140M12x25 3,099.46 MXN

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma E, hexágono interior

Más información

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma E, hexágono interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-300302Eacero inoxidable357M2x3 30.42 MXN
07800-300402Eacero inoxidable458M2,5x3 30.68 MXN
07800-300502Eacero inoxidable5610M3x4 30.68 MXN
07800-300602Eacero inoxidable6812M4x5 32.24 MXN
07800-300702Eacero inoxidable7812M4x5 32.24 MXN
07800-300802Eacero inoxidable8816M4x6 39.78 MXN
07800-300902Eacero inoxidable91018M5x8 44.20 MXN
07800-301002Eacero inoxidable101020M5x8 47.06 MXN
07800-301102Eacero inoxidable111020M5x8 48.88 MXN
07800-301202Eacero inoxidable121222M6x8 62.40 MXN
07800-301402Eacero inoxidable141225M6x8 70.98 MXN
07800-301502Eacero inoxidable151225M6x8 70.98 MXN
07800-301602Eacero inoxidable161228M6x8 99.58 MXN
07800-301802Eacero inoxidable181432M6x8 123.50 MXN
07800-302002Eacero inoxidable201432M6x8 123.50 MXN
07800-302402Eacero inoxidable241640M8x12 203.84 MXN
07800-302502Eacero inoxidable251640M8x10 203.84 MXN
07800-302602Eacero inoxidable261640M8x10 203.84 MXN
07800-302802Eacero inoxidable281645M8x12 239.20 MXN
07800-303002Eacero inoxidable301645M8x10 239.20 MXN
07800-303202Eacero inoxidable321650M8x12 302.38 MXN
07800-303502Eacero inoxidable351656M8x12 321.62 MXN
07800-303602Eacero inoxidable361656M8x12 361.66 MXN
07800-303802Eacero inoxidable381656M8x12 385.84 MXN
07800-304002Eacero inoxidable401863M10x16 505.70 MXN
07800-304202Eacero inoxidable421863M10x16 505.70 MXN
07800-304502Eacero inoxidable451870M10x16 587.08 MXN
07800-304802Eacero inoxidable481870M10x16 587.08 MXN
07800-305002Eacero inoxidable501880M10x16 627.64 MXN
07800-305202Eacero inoxidable521880M10x16 627.64 MXN
07800-305502Eacero inoxidable551880M10x16 627.64 MXN
07800-305602Eacero inoxidable561880M10x16 627.64 MXN
07800-305802Eacero inoxidable582090M10x16 964.60 MXN
07800-306002Eacero inoxidable602090M10x16 964.60 MXN
07800-306302Eacero inoxidable632090M10x16 964.60 MXN
07800-306502Eacero inoxidable6520100M10x20 1,274.52 MXN
07800-306802Eacero inoxidable6820100M10x20 1,274.52 MXN
07800-307002Eacero inoxidable7020100M10x20 1,274.52 MXN
07800-307202Eacero inoxidable7220100M10x20 1,712.36 MXN
07800-307502Eacero inoxidable7522110M12x20 1,712.36 MXN
07800-308002Eacero inoxidable8022110M12x20 1,712.36 MXN
07800-308502Eacero inoxidable8522125M12x25 2,227.94 MXN
07800-309002Eacero inoxidable9022125M12x20 2,227.94 MXN
07800-310002Eacero inoxidable10025140M12x25 2,634.32 MXN