norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol por dentro distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07811 Anillos de sujeción amplios ranurados, interiores 182 kB

Planos

Anillos de sujeción amplios ranurados, interiores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADAcc.PrecioPedir
07811-00801Ranurado interioracero20M3x881822,4 168.74 MXN
07811-01001Ranurado interioracero20M3x10102426 190.06 MXN
07811-01201Ranurado interioracero24M4x12122831,8 213.98 MXN
07811-01601Ranurado interioracero29M5x16163439,4 258.96 MXN
07811-02001Ranurado interioracero33M6x18204046,4 293.02 MXN
07811-02501Ranurado interioracero33M6x18254550,8 341.38 MXN
07811-03001Ranurado interioracero33M6x18305458,6 410.28 MXN
07811-04001Ranurado interioracero33M6x18406065 413.66 MXN
07811-05001Ranurado interioracero41M8x25507887 627.64 MXN
07811-00802Ranurado interioracero inoxidable20M3x881822,4 277.68 MXN
07811-01002Ranurado interioracero inoxidable20M3x10102426 347.62 MXN
07811-01202Ranurado interioracero inoxidable24M4x12122831,8 388.96 MXN
07811-01602Ranurado interioracero inoxidable29M5x16163439,4 474.24 MXN
07811-02002Ranurado interioracero inoxidable33M6x18204046,4 535.86 MXN
07811-02502Ranurado interioracero inoxidable33M6x18254550,8 632.32 MXN
07811-03002Ranurado interioracero inoxidable33M6x18305458,6 748.28 MXN
07811-04002Ranurado interioracero inoxidable33M6x18406065 755.82 MXN
07811-05002Ranurado interioracero inoxidable41M8x25507887 1,148.94 MXN