norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio. Tornillo prisionero de acero inoxidable A2.Versión:Acabado natural.Indicación:Los anillos de sujeción en combinación con un árbol aplanado pueden transferir de forma segura momentos de torsión muy elevados sin dañar el árbol.

El árbol debería debería tener una tolerancia dentro de h7.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07815 Anillos de sujeción anchos para árboles aplanados 144 kB

Planos

Anillos de sujeción anchos para árboles aplanados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1CD1D2LCADAcc.PrecioPedir
07815-0545M4x551724 643.76 MXN
07815-0655M4x561724 643.76 MXN
07815-1097M5x6102532 895.96 MXN
07815-12117M5x6122532 895.96 MXN
07815-16148M6x8163440 1,014.78 MXN
07815-18168M6x8183440 1,014.78 MXN
07815-222010M6x10224545 1,204.06 MXN
07815-252210M8x12255048 1,330.16 MXN