norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven exteriormente el árbol distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

La ranura en el exterior del anillo de sujeción permite lograr unas fuerzas de sujeción hasta un 15% más elevadas que en la versión con ranura en la cara interna. La perforación sigue siendo cilíndrica, con lo que el árbol sigue estando rodeado con precisión. Menos desequilibrio.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07811 Anillos de sujeción anchos ranurados, exteriores 178 kB

Planos

Anillos de sujeción anchos ranurados, exteriores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADAcc.PrecioPedir
07811-100801Ranurado exterioracero20M3x881822,4 168.74 MXN
07811-101001Ranurado exterioracero20M3x10102426 190.06 MXN
07811-101201Ranurado exterioracero24M4x12122831,8 213.98 MXN
07811-101601Ranurado exterioracero29M5x16163439,4 258.96 MXN
07811-102001Ranurado exterioracero33M6x18204046,4 293.02 MXN
07811-102501Ranurado exterioracero33M6x18254550,8 341.38 MXN
07811-103001Ranurado exterioracero33M6x18305458,6 410.28 MXN
07811-104001Ranurado exterioracero33M6x18406065 413.66 MXN
07811-105001Ranurado exterioracero41M8x25507887 627.64 MXN
07811-100802Ranurado exterioracero inoxidable20M3x881822,4 277.68 MXN
07811-101002Ranurado exterioracero inoxidable20M3x10102426 347.62 MXN
07811-101202Ranurado exterioracero inoxidable24M4x12122831,8 388.96 MXN
07811-101602Ranurado exterioracero inoxidable29M5x16163439,4 474.24 MXN
07811-102002Ranurado exterioracero inoxidable33M6x18204046,4 535.86 MXN
07811-102502Ranurado exterioracero inoxidable33M6x18254550,8 632.32 MXN
07811-103002Ranurado exterioracero inoxidable33M6x18305458,6 748.28 MXN
07811-104002Ranurado exterioracero inoxidable33M6x18406065 755.82 MXN
07811-105002Ranurado exterioracero inoxidable41M8x25507887 1,148.94 MXN