norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol por dentro distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07810 Anillos de sujeción ranurados, interiores 230 kB

Planos

Anillos de sujeción ranurados, interiores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrecioPedir
07810-00401Ranurado interioracero9M3x841620,7 72.11 MXN
07810-00501Ranurado interioracero9M3x851620,7 72.11 MXN
07810-00601Ranurado interioracero9M3x861620,7 72.11 MXN
07810-00801Ranurado interioracero9M3x881822,4 72.11 MXN
07810-01001Ranurado interioracero9M3x10102426 90.84 MXN
07810-01201Ranurado interioracero11M4x12122831,8 98.94 MXN
07810-01501Ranurado interioracero13M5x16153439,4 116.27 MXN
07810-01601Ranurado interioracero13M5x16163439,4 116.27 MXN
07810-01801Ranurado interioracero13M5x16183641,1 134.45 MXN
07810-02001Ranurado interioracero15M6x18204046,4 151.22 MXN
07810-02201Ranurado interioracero15M6x18224248,1 158.76 MXN
07810-02501Ranurado interioracero15M6x18254550,8 164.91 MXN
07810-02801Ranurado interioracero15M6x18284853,7 175.81 MXN
07810-03001Ranurado interioracero15M6x18305458,6 204.04 MXN
07810-04001Ranurado interioracero15M6x18406065 236.74 MXN
07810-05001Ranurado interioracero19M8x25507887 492.77 MXN
07810-00402Ranurado interioracero inoxidable9M3x841620,7 161.28 MXN
07810-00502Ranurado interioracero inoxidable9M3x851620,7 161.28 MXN
07810-00602Ranurado interioracero inoxidable9M3x861620,7 161.28 MXN
07810-00802Ranurado interioracero inoxidable9M3x881822,4 169.10 MXN
07810-01002Ranurado interioracero inoxidable9M3x10102426 225.56 MXN
07810-01202Ranurado interioracero inoxidable11M4x12122831,8 239.54 MXN
07810-01502Ranurado interioracero inoxidable13M5x16153439,4 278.11 MXN
07810-01602Ranurado interioracero inoxidable13M5x16163439,4 278.11 MXN
07810-01802Ranurado interioracero inoxidable13M5x16183641,1 320.59 MXN
07810-02002Ranurado interioracero inoxidable15M6x18204046,4 401.09 MXN
07810-02202Ranurado interioracero inoxidable15M6x18224248,1 422.60 MXN
07810-02502Ranurado interioracero inoxidable15M6x18254550,8 450.28 MXN
07810-02802Ranurado interioracero inoxidable15M6x18284853,7 482.14 MXN
07810-03002Ranurado interioracero inoxidable15M6x18305458,6 496.95 MXN
07810-04002Ranurado interioracero inoxidable15M6x18406065 620.78 MXN
07810-05002Ranurado interioracero inoxidable19M8x25507887 1,170.55 MXN
07810-00404Ranurado interioracero inoxidable A49M3x841620,7 209.35 MXN
07810-00504Ranurado interioracero inoxidable A49M3x851620,7 209.35 MXN
07810-00604Ranurado interioracero inoxidable A49M3x861620,7 209.35 MXN
07810-00804Ranurado interioracero inoxidable A49M3x881822,4 226.95 MXN
07810-01004Ranurado interioracero inoxidable A49M3x10102426 288.17 MXN
07810-01204Ranurado interioracero inoxidable A411M4x12122831,8 298.23 MXN
07810-01504Ranurado interioracero inoxidable A413M5x16153439,4 356.64 MXN
07810-01604Ranurado interioracero inoxidable A413M5x16163439,4 356.64 MXN
07810-01804Ranurado interioracero inoxidable A413M5x16183641,1 407.51 MXN
07810-02004Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18204046,4 457.55 MXN
07810-02204Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18224248,1 480.74 MXN
07810-02504Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18254550,8 506.45 MXN
07810-02804Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18284853,7 570.47 MXN
07810-03004Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18305458,6 584.71 MXN
07810-04004Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18406065 730.61 MXN
07810-05004Ranurado interioracero inoxidable A419M8x25507887 1,492.26 MXN
07810-00403Ranurado interioraluminio9M3x841620,7 108.45 MXN
07810-00503Ranurado interioraluminio9M3x851620,7 108.45 MXN
07810-00603Ranurado interioraluminio9M3x861620,7 108.45 MXN
07810-00803Ranurado interioraluminio9M3x881822,4 116.56 MXN
07810-01003Ranurado interioraluminio9M3x10102426 140.04 MXN
07810-01203Ranurado interioraluminio11M4x12122831,8 151.78 MXN
07810-01503Ranurado interioraluminio13M5x16153439,4 226.12 MXN
07810-01603Ranurado interioraluminio13M5x16163439,4 226.12 MXN
07810-01803Ranurado interioraluminio13M5x16183641,1 257.14 MXN
07810-02003Ranurado interioraluminio15M6x18204046,4 257.14 MXN
07810-02203Ranurado interioraluminio15M6x18224248,1 264.41 MXN
07810-02503Ranurado interioraluminio15M6x18254550,8 311.65 MXN
07810-02803Ranurado interioraluminio15M6x18284853,7 405.00 MXN
07810-03003Ranurado interioraluminio15M6x18305458,6 405.00 MXN
07810-04003Ranurado interioraluminio15M6x18406065 537.49 MXN
07810-05003Ranurado interioraluminio19M8x25507887 942.76 MXN