norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Junto con un tornillo avellanado DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642, las arandelas de apoyo se colocan en la superficie frontal de los extremos del árbol para la fijación axial y el aseguramiento de volantes y manivelas con chavetero.

Las arandelas de apoyo se pueden utilizar en los volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287 y 06288, así como en las manivelas de mano 06500 y 06502.
Indicación sobre el dibujo:
D3 = para tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642

1) Tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
2) Arandela de presentación
3) Volante
4) Árbol
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07375 Arandelas de apoyo 182 kB

Planos

Arandelas de apoyo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1

D2D3HGCADAcc.PrecioPedir
07375-00310acero3,21062M3 20.28 MXN
07375-00313acero3,21362M3 20.28 MXN
07375-00416acero4,3168,43M4 20.28 MXN
07375-00420acero4,3208,43M4 21.58 MXN
07375-00520acero5,320103,5M5 23.92 MXN
07375-00522acero5,322103,5M5 23.92 MXN
07375-00525acero5,325103,5M5 28.60 MXN
07375-00528acero5,328103,5M5 31.72 MXN
07375-00630acero6,430124M6 39.26 MXN
07375-00632acero6,432124M6 39.26 MXN
07375-00636acero6,436124M6 47.58 MXN
07375-00640acero6,440125M6 59.02 MXN
07375-00645acero6,445126M6 72.80 MXN
07375-00652acero6,452126M6 103.48 MXN
07375-10310acero inoxidable3,21062M3 26.00 MXN
07375-10313acero inoxidable3,21362M3 29.64 MXN
07375-10416acero inoxidable4,3168,43M4 31.72 MXN
07375-10420acero inoxidable4,3208,43M4 36.92 MXN
07375-10520acero inoxidable5,320103,5M5 43.16 MXN
07375-10522acero inoxidable5,322103,5M5 43.16 MXN
07375-10525acero inoxidable5,325103,5M5 47.32 MXN
07375-10528acero inoxidable5,328103,5M5 51.22 MXN
07375-10630acero inoxidable6,430124M6 61.10 MXN
07375-10632acero inoxidable6,432124M6 61.10 MXN
07375-10636acero inoxidable6,436124M6 66.04 MXN
07375-10640acero inoxidable6,440125M6 73.32 MXN
07375-10645acero inoxidable6,445126M6 92.82 MXN
07375-10652acero inoxidable6,452126M6 110.76 MXN