norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:endurecido, acabado natural lubricado o cincado mediante procedimiento mecánico.Indicación:Mediante la conformación especial (moldeado como un muelle de disco), la arandela elástica logra un gran efecto de resorte. La fuerza del muelle que se forma con carga (aplanado) de la arandela elástica es del 70 - 90 % de la correspondiente fuerza de contacto de un tornillo de la clase de resistencia 8.8 - 10.9.

Se usan arandelas elásticas para compensar los fenómenos de asentamiento de las uniones por tornillos y evitar que se afloje o se suelte la conexión como consecuencia. El seguro se realiza de forma puramente no positiva.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07303 Arandelas elásticas DIN 6796 156 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Arandelas elásticas DIN 6796

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
Para
tornillos
D1D2HSCADAcc.PrecioPedir
07303-04endurecido, con acabado natural y lubricadoM44,391,31 3.64 MXN
07303-05endurecido, con acabado natural y lubricadoM55,3111,551,2 5.32 MXN
07303-06endurecido, con acabado natural y lubricadoM66,41421,5 6.99 MXN
07303-08endurecido, con acabado natural y lubricadoM88,4182,62 8.67 MXN
07303-10endurecido, con acabado natural y lubricadoM1010,5233,22,5 10.06 MXN
07303-12endurecido, con acabado natural y lubricadoM1213293,953 11.74 MXN
07303-14endurecido, con acabado natural y lubricadoM1415354,653,5 33.54 MXN
07303-16endurecido, con acabado natural y lubricadoM1617395,254 42.21 MXN
07303-18endurecido, con acabado natural y lubricadoM1819425,84,5 52.55 MXN
07303-20endurecido, con acabado natural y lubricadoM2021456,45 60.10 MXN
07303-22endurecido, con acabado natural y lubricadoM2223497,055,5 67.08 MXN
07303-24endurecido, con acabado natural y lubricadoM2425567,756 112.65 MXN
07303-30endurecido, con acabado natural y lubricadoM3031709,27 193.14 MXN
07303-104cincadoM44,391,31 3.91 MXN
07303-105cincadoM55,3111,551,2 5.59 MXN
07303-106cincadoM66,41421,5 7.27 MXN
07303-108cincadoM88,4182,62 8.94 MXN
07303-110cincadoM1010,5233,22,5 10.62 MXN
07303-112cincadoM1213293,953 12.30 MXN
07303-114cincadoM1415354,653,5 34.10 MXN
07303-116cincadoM1617395,254 42.77 MXN
07303-118cincadoM1819425,84,5 53.39 MXN
07303-120cincadoM2021456,45 60.66 MXN
07303-122cincadoM2223497,055,5 68.76 MXN
07303-124cincadoM2425567,756 114.60 MXN
07303-130cincadoM3031709,27 208.23 MXN