norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Arandela en forma de C de acero de cementación.
Tornillo con collar de acero templado y revenido.
Versión:Arandela en forma de C templada por cementación y bruñida.
Tornillo con collar tratado en caliente y bruñido.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07520-01 Arandelas en forma de C con tornillo con collar 143 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Arandelas en forma de C con tornillo con collar

Selección/filtro de artículos

Referencia

BCDEFGSWJCADAcc.PrecioPedir
07520-01-900103224886M6514 445.38 MXN
07520-01-90012402710108M8619 819.00 MXN
07520-01-90016503310108M8619 1,036.36 MXN