norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero, acabado natural.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07300 Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A 190 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaPara
tornillos
D1D2

HCADAcc.PrecioPedir
07300-03acero-M33,270,5 2.86 MXN
07300-04acero-M44,390,8 2.86 MXN
07300-05acero-M55,3101 2.86 MXN
07300-06acero-M66,4121,6 2.86 MXN
07300-08acero-M88,4161,6 2.86 MXN
07300-10acero-M1010,5202 2.86 MXN
07300-12acero-M1213242,5 2.86 MXN
07300-14acero-M1415282,5 4.68 MXN
07300-16acero-M1617303 4.68 MXN
07300-20acero-M2021373 8.06 MXN
07300-24acero-M2425444 13.26 MXN
07300-30acero-M3031564 25.48 MXN
07300-36acero-M3637665 49.92 MXN
07300-103acero inoxidable A270M33,270,5 2.86 MXN
07300-104acero inoxidable A270M44,390,8 2.86 MXN
07300-105acero inoxidable A270M55,3101 2.86 MXN
07300-106acero inoxidable A270M66,4121,6 2.86 MXN
07300-108acero inoxidable A270M88,4161,6 2.86 MXN
07300-110acero inoxidable A270M1010,5202 3.38 MXN
07300-112acero inoxidable A270M1213242,5 7.80 MXN
07300-114acero inoxidable A270M1415282,5 9.62 MXN
07300-116acero inoxidable A270M1617303 11.44 MXN
07300-120acero inoxidable A270M2021373 13.26 MXN
07300-124acero inoxidable A270M2425444 23.14 MXN
07300-130acero inoxidable A270M3031564 49.92 MXN
07300-136acero inoxidable A270M3637665 92.30 MXN
07300-603acero inoxidable A470M33,270,5 3.64 MXN
07300-604acero inoxidable A470M44,390,8 3.64 MXN
07300-605acero inoxidable A470M55,3101 3.64 MXN
07300-606acero inoxidable A470M66,4121,6 3.64 MXN
07300-608acero inoxidable A470M88,4161,6 3.64 MXN
07300-610acero inoxidable A470M1010,5202 4.94 MXN
07300-612acero inoxidable A470M1213242,5 10.14 MXN
07300-614acero inoxidable A470M1415282,5 12.74 MXN
07300-616acero inoxidable A470M1617303 15.34 MXN
07300-620acero inoxidable A470M2021373 16.90 MXN
07300-624acero inoxidable A470M2425444 30.16 MXN
07300-630acero inoxidable A470M3031564 65.26 MXN
07300-636acero inoxidable A470M3637665 119.60 MXN