norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable A2.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.
Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Indicación:Las chapas de seguridad DIN 5406 sirven para asegurar las tuercas ranuradas DIN 981. La utilización de chapas de seguridad exige una ranura en cuña en la rosca de perno.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07590-02 Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406 188 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
BD

D1

D2EFSAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
07590-02-0010aceroacabado natural3102113,538,5107590-01-0010 10.92 MXN
07590-02-0012aceroacabado natural3122517310,5107590-01-0012 10.92 MXN
07590-02-0015aceroacabado natural4152821413,5107590-01-0015 10.92 MXN
07590-02-0017aceroacabado natural4173224415,5107590-01-0017 10.92 MXN
07590-02-0020aceroacabado natural4203626418,5107590-01-0020 10.92 MXN
07590-02-0025aceroacabado natural52542325231,2507590-01-0025 10.92 MXN
07590-02-0030aceroacabado natural5304938527,51,2507590-01-0030 10.92 MXN
07590-02-0035aceroacabado natural5355744632,51,2507590-01-0035 14.82 MXN
07590-02-0040aceroacabado natural6406250637,51,2507590-01-0040 14.82 MXN
07590-02-0045aceroacabado natural6456956642,51,2507590-01-0045 17.68 MXN
07590-02-0050aceroacabado natural6507461647,51,2507590-01-0050 23.92 MXN
07590-02-0055aceroacabado natural7558167852,51,507590-01-0055 26.78 MXN
07590-02-0060aceroacabado natural7608673857,51,507590-01-0060 28.34 MXN
07590-02-0065aceroacabado natural7659279862,51,507590-01-0065 30.16 MXN
07590-02-0070aceroacabado natural8709885866,51,507590-01-0070 32.76 MXN
07590-02-0075aceroacabado natural87510490871,51,507590-01-0075 39.26 MXN
07590-02-0080aceroacabado natural880112951076,51,807590-01-0080 58.24 MXN
07590-02-0085aceroacabado natural8851191021081,81,807590-01-0085 64.74 MXN
07590-02-0090aceroacabado natural10901261081086,51,807590-01-0090 74.10 MXN
07590-02-0095aceroacabado natural10951331131091,51,807590-01-0095 79.04 MXN
07590-02-0100aceroacabado natural101001421201296,51,807590-01-0100 84.24 MXN
07590-02-1010acerocincado3102113,538,5107590-01-010 10.92 MXN
07590-02-1012acerocincado3122517310,5107590-01-012 10.92 MXN
07590-02-1015acerocincado4152821413,5107590-01-015 10.92 MXN
07590-02-1017acerocincado4173224415,5107590-01-017 10.92 MXN
07590-02-1020acerocincado4203626418,5107590-01-020 10.92 MXN
07590-02-1025acerocincado52542325231,2507590-01-025 10.92 MXN
07590-02-1030acerocincado5304938527,51,2507590-01-030 10.92 MXN
07590-02-1035acerocincado5355744632,51,2507590-01-035 14.82 MXN
07590-02-1040acerocincado6406250637,51,2507590-01-040 14.82 MXN
07590-02-1045acerocincado6456956642,51,2507590-01-045 17.68 MXN
07590-02-1050acerocincado6507461647,51,2507590-01-050 23.92 MXN
07590-02-1055acerocincado7558167852,51,507590-01-055 26.78 MXN
07590-02-1060acerocincado7608673857,51,507590-01-060 28.34 MXN
07590-02-1065acerocincado7659279862,51,507590-01-065 30.16 MXN
07590-02-1070acerocincado8709885866,51,507590-01-070 32.76 MXN
07590-02-1075acerocincado87510490871,51,507590-01-075 39.26 MXN
07590-02-1080acerocincado880112951076,51,807590-01-080 58.24 MXN
07590-02-1085acerocincado8851191021081,81,807590-01-085 64.74 MXN
07590-02-1090acerocincado10901261081086,51,807590-01-090 74.10 MXN
07590-02-1095acerocincado10951331131091,51,807590-01-095 79.04 MXN
07590-02-1100acerocincado101001421201296,51,807590-01-100 84.24 MXN
07590-02-2010acero inoxidable A2acabado natural3102113,538,5107590-01-1010 48.88 MXN
07590-02-2012acero inoxidable A2acabado natural3122517310,5107590-01-1012 48.88 MXN
07590-02-2015acero inoxidable A2acabado natural4152821413,5107590-01-1015 48.88 MXN
07590-02-2017acero inoxidable A2acabado natural4173224415,5107590-01-1017 48.88 MXN
07590-02-2020acero inoxidable A2acabado natural4203626418,5107590-01-1020 55.90 MXN
07590-02-2025acero inoxidable A2acabado natural52542325231,2507590-01-1025 66.82 MXN
07590-02-2030acero inoxidable A2acabado natural5304938527,51,2507590-01-1030 76.96 MXN
07590-02-2035acero inoxidable A2acabado natural6355744532,51,2507590-01-1035 102.44 MXN
07590-02-2040acero inoxidable A2acabado natural6406250637,51,2507590-01-1040 123.76 MXN
07590-02-2045acero inoxidable A2acabado natural6456956642,51,2507590-01-1045 136.50 MXN
07590-02-2050acero inoxidable A2acabado natural6507461647,51,2507590-01-1050 143.78 MXN
07590-02-2055acero inoxidable A2acabado natural7558167852,51,507590-01-1055 183.04 MXN
07590-02-2060acero inoxidable A2acabado natural7608673857,51,507590-01-1060 189.54 MXN
07590-02-2065acero inoxidable A2acabado natural7659279862,51,507590-01-1065 202.28 MXN
07590-02-2070acero inoxidable A2acabado natural8709885866,51,507590-01-1070 220.48 MXN
07590-02-2075acero inoxidable A2acabado natural87510490871,51,507590-01-1075 242.84 MXN
07590-02-2080acero inoxidable A2acabado natural880112951076,51,807590-01-1080 266.24 MXN
07590-02-2085acero inoxidable A2acabado natural8851191021081,81,807590-01-1085 274.82 MXN
07590-02-2090acero inoxidable A2acabado natural10901261081086,51,807590-01-1090 282.62 MXN
07590-02-2095acero inoxidable A2acabado natural10951331131091,51,807590-01-1095 294.32 MXN
07590-02-2100acero inoxidable A2acabado natural101001421201296,51,807590-01-1100 342.42 MXN